(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

165mm卓上型スライド式電動丸鋸EA851YE-2B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

165mm卓上型スライド式電動丸鋸EA851YE-2B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
108,960円
税込単価
119,856円

型式:EA851YE-2B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    55
  • 電圧(V):
    AC100(50/60Hz)
  • 消費電力(W):
    1050
  • 切込深度(45度)(mm):
    55
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    4200
  • コード:
    2心、4.5m
  • サイズ:
    405(W)×670(D)×465(H)mm
  • メーカー:
    HiKOKI
  • 付属品:
    Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組
  • 替カーボンブラシ:
    標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
  • 傾斜切断範囲:
    左・右:0~45°
  • 材質:
    アルミダイキャスト・樹脂
  • 刃径:
    165mm(外径:155~165mm取付可能)
  • 穴径:
    20mm
  • 切断能力(高さ×幅):
    90°:46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)、45°:46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)
  • メーカー型番:
    C6RSHD(K)
  • 角度切断範囲:
    左:0~45°、右:0~57°
  • 複合(角度+傾斜)切断範囲:
    角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°
  • 角度ストッパ位置:
    左右0°、15°、22.5°、30°、45°
  • 重量:
    10.0kg
  • レーザー出力:
    1mW以下(クラス2)
  • LEDライト:
    白色LED
  • すえ付け寸法:
    220(W)×242(D)mm
  • モーター:
    単相直巻整流子モーター

型番

EA851YE-2B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA851YE-2B

1個

108,960( 119,856円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA851YE-2B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:165mm 卓上型スライド式電動丸鋸

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

165mm卓上型スライド式電動丸鋸EA851YE-2Bの型番EA851YE-2Bのページです。
型番EA851YE-2Bに関する仕様情報を記載しております。

165mm卓上型スライド式電動丸鋸EA851YE-2Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました