(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC18V丸鋸&サンダーセットEA851FC-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC18V丸鋸&サンダーセットEA851FC-10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,780円
税込単価
65,758円

型式:EA851FC-10,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    鉄工/木工両用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    57
  • 電圧(V):
    18
  • 切込深度(45度)(mm):
    39
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    3400
  • メーカー:
    ボッシュ
  • メーカー型番:
    GSS18V-LIH+GKS18V-57H
  • <セット内容>:
    丸鋸本体×1、吸じんサンダー本体×1、バッテリー×1、充電器×1、ケース×1

型番

EA851FC-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA851FC-10

1個

59,780( 65,758円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA851FC-10,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18V 丸鋸&サンダーセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18V丸鋸&サンダーセットEA851FC-10の型番EA851FC-10のページです。
型番EA851FC-10に関する仕様情報を記載しております。

DC18V丸鋸&サンダーセットEA851FC-10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました