(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(1/4"Hex)[伸縮型]ロングビットホルダー EA611AX-351/352

画像をクリックして拡大イメージを表示する

(1/4"Hex)[伸縮型]ロングビットホルダー EA611AX-351/352

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,380円
税込単価
4,818円

型式:EA611AX-351,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドラ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    アダプター
  • マグネット:
    なし
  • 差込角:
    1/4”(6.35mm)
  • 材質:
    本体:アルミ、軸部:合金工具鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA611AX-352 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類アダプター全長(mm)350~600mm
マグネットなし重量(g)269
差込角1/4”(6.35mm)材質本体:アルミ、軸部:合金工具鋼
段数5段階(全長350・400・450・500・550・600mm) - -

型番リスト

型番
全長(mm)
重量(g)
段数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA611AX-352

350~600mm
269
5段階(全長350・400・450・500・550・600mm)

1個

4,380( 4,818円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA611AX-351,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:1/4”Hex/200-300mm ビットホルダー(伸縮型)
型式:EA611AX-352,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:1/4”Hex/350-600mm ビットホルダー(伸縮型)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/4"Hex)[伸縮型]ロングビットホルダー EA611AX-351/352の型番EA611AX-352のページです。
型番EA611AX-352に関する仕様情報を記載しております。

(1/4"Hex)[伸縮型]ロングビットホルダー EA611AX-351/352のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA611AX-351
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
重量(g) 段数

3,000円

( 3,300円 )
1個 あり

1日目

200~300mm1372段階(全長200・250・300mm)
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
重量(g) 段数

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト