(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

16×762mm プライバー EA519AH-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

16×762mm プライバー EA519AH-4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,920円
税込単価
7,612円

型式:EA519AH-4,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    テコ・曲棒
  • 全長(mm):
    762
  • 刃幅(mm):
    19
  • 重量:
    1.32kg
  • 軸径:
    16mm
  • ロックウェル硬さ:
    43~47

型番

EA519AH-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA519AH-4

1個

6,920( 7,612円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA519AH-4,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:16x 762mm プライバー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16×762mm プライバー EA519AH-4の型番EA519AH-4のページです。
型番EA519AH-4に関する仕様情報を記載しております。

16×762mm プライバー EA519AH-4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました