(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プライバー EA519AH-6・7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プライバー EA519AH-6・7

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,350円 ~ 4,980円
税込価格
4,785円 ~ 5,478円

型式:EA519AH-6,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
刃幅(mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
304
19
0.52kg

2個

4,350( 4,785円 )

3日目

457
18
0.87kg

1個

4,980( 5,478円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA519AH-6,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:15x 304mm プライバー
型式:EA519AH-7,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:15x 457mm プライバー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プライバー EA519AH-6・7のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました