(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3本組貫通柄プライバー(ストレート)EA519AM-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3本組貫通柄プライバー(ストレート)EA519AM-12

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,110円 17,789円
税込単価
19,921円 19,568円

型式:EA519AM-12,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    テコ・曲棒
  • 全長(mm):
    304 / 457 / 177
  • 刃幅(mm):
    15.8 / 9.5
  • 軸形状:
    四角
  • 四角軸:
    9.5/12.7mm
  • 重量:
    0.33/0.42/0.91kg
  • セット内容:
    3本組(全長×先端幅:177×9.5、304×9.5、457×15.8mm)
  • 材質:
    スチール(黒色酸化)

型番

EA519AM-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA519AM-12

1個

18,110円

17,789

( 19,568円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA519AM-12,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:3本組 貫通柄プライバー(ストレート)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3本組貫通柄プライバー(ストレート)EA519AM-12の型番EA519AM-12のページです。
型番EA519AM-12に関する仕様情報を記載しております。

3本組貫通柄プライバー(ストレート)EA519AM-12のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました