(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワーキングバーEA519AE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワーキングバーEA519AE

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,100円 ~ 7,360円
税込価格
5,610円 ~ 8,096円

型式:EA519AE-120W,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    テコ・曲棒
  • 軸形状:
    八角
  • 用途:
    機械・重機の移動、据付に最適
  • 材質:
    機械構造用炭素鋼

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
刃幅(mm)
重量
軸径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
35
2680g
22mm

1個

5,100( 5,610円 )

1日目

1200
43
4620g
25mm

1個

7,360( 8,096円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA519AE-120W,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:25x1200mm ワーキングバー
型式:EA519AE-90,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:22x 900mm ワーキングバー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワーキングバーEA519AEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました