(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

貫通柄プライバー(ストレート)EA519AM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

貫通柄プライバー(ストレート)EA519AM

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,010円 ~ 9,400円
税込価格
5,511円 ~ 10,340円

型式:EA519AM-31,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
刃幅(mm)
重量
四角軸
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
304
9.5
0.3kg
9.5mm

1個

5,010( 5,511円 )

2日目

431
9.5
0.4kg
9.5mm

1個

5,310( 5,841円 )

1日目

635
17
0.9kg
12.7mm

1個

8,430( 9,273円 )

1日目

790
19
1.11kg
12.7mm

1個

9,400( 10,340円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA519AM-31,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:9.5x 304mm プライバー
型式:EA519AM-32,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:9.5x 431mm プライバー
型式:EA519AM-33,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:12.7x635mm プライバー
型式:EA519AM-34,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:12.7x790mm プライバー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

貫通柄プライバー(ストレート)EA519AMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました