(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プライバーEA519AJ-1~7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA519AJ-4
プライバーEA519AJ-1~7 プライバー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,470円
税込単価
8,217円

型式:EA519AJ-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA519AJ-4 解除

Loading...

カタログを表示

EA519AJ-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
刃幅(mm)
重量
六角軸
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA519AJ-4

610
23
1.3kg
19mm

1個

7,470( 8,217円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA519AJ-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:13x 360mm プライバー
型式:EA519AJ-2,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:16x 410mm プライバー
型式:EA519AJ-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:19x 510mm プライバー
型式:EA519AJ-4,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:19x 610mm プライバー
型式:EA519AJ-5,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:19x 965mm プライバー
型式:EA519AJ-6,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:22x1067mm プライバー
型式:EA519AJ-7,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:25x1524mm プライバー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プライバーEA519AJ-1~7の型番EA519AJ-4のページです。
型番EA519AJ-4に関する仕様情報を記載しております。

プライバーEA519AJ-1~7のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA519AJ-1
EA519AJ-2
EA519AJ-3
EA519AJ-5
EA519AJ-6
EA519AJ-7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
刃幅
(mm)
重量 六角軸

4,010円

( 4,411円 )
1個 あり

1日目

360230.32kg13mm

5,110円

( 5,621円 )
1個 あり

1日目

410230.55kg16mm

6,450円

( 7,095円 )
1個 あり

2日目

510231.0kg19mm

10,800円

( 11,880円 )
1個 あり

2日目

965232.16kg19mm

13,080円

( 14,388円 )
1個 あり

2日目

1067233.3kg22mm

19,140円

( 21,054円 )
1個 あり

1日目

1524256.4kg25mm

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました