(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA315AA-10
溶接ホルダーセットEA315AA ヨウセツホルダー

溶接ホルダーセットEA315AA EA315AA-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,820円
税込単価
24,002円

型式:EA315AA-10,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接機パーツ
  • 適用電流(A):
    200
  • ケーブル(WCT):
    22mm2
  • <セット内容>:
    ケーブル×1、ホルダー×1、ケーブルジョイント×1

型番

EA315AA-10 解除

Loading...

EA315AA-10 の仕様・寸法情報

型番
ケーブル(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA315AA-10

10

1個

21,820( 24,002円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA315AA-10,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:200A/10m 溶接ホルダーセット
型式:EA315AA-5,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:200A/ 5m 溶接ホルダーセット

カタログ

 

EA315AA-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接ホルダーセットEA315AAの型番EA315AA-10のページです。
型番EA315AA-10に関する仕様情報を記載しております。

溶接ホルダーセットEA315AAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA315AA-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ケーブル
(m)

15,570円

( 17,127円 )
1個 あり

1日目

5

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました