(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接機アースセットEA315AG

溶接機アースセットEA315AG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,400円 ~ 22,350円  特別価格 
税込価格
14,740円 ~ 24,585円  特別価格 

型式:EA315AG-10,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接機パーツ
  • 適用電流(A):
    200
  • ケーブル(WCT):
    22mm2
  • <セット内容>:
    ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
ケーブル(m)
クランプ範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
-

1個

13,400( 14,740円 )

1日目

10
-

1個

18,740( 20,614円 )

1日目

5
0~50mm

1個

14,480( 15,928円 )

1日目

10
0~50mm

1個

22,350円

20,678

( 22,746円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA315AG-10,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:200A/10m 溶接機アースセット
型式:EA315AG-105,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:200A/5m 溶接機アースセット
型式:EA315AG-110,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:200A/10m 溶接機アースセット
型式:EA315AG-5,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:200A/5m 溶接機アースセット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接機アースセットEA315AGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました