(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドライバー用アングルヘッドEA801KK-4,EA801KK-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドライバー用アングルヘッドEA801KK-4,EA801KK-5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,850円
税込単価
6,435円

型式:EA801KK-4,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 材質:
    亜鉛ダイカスト
  • 全長:
    124mm
  • 六角シャンク:
    1/4"(6.35mm)
  • メーカー:
    神沢鉄工
  • 打込み可能ビス:
    75mmまで
  • ハンドル取付箇所:
    3箇所(本体背面と左右側面)

型番

EA801KK-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
付属品
型番
重量(g)
ヘッドサイズ
チャックタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA801KK-4

68(W)×37(D)×124(H)mm
固定用ハンドル、(+)#2×45mm 両頭ビット×2
K-836
293
68mm (45mmビット装着時)
イージーチャック

1個

5,850( 6,435円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA801KK-4,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:電動ドライバー用アングルヘッド
型式:EA801KK-5,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:電動ドライバー用アングルヘッド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドライバー用アングルヘッドEA801KK-4,EA801KK-5の型番EA801KK-4のページです。
型番EA801KK-4に関する仕様情報を記載しております。

電動ドライバー用アングルヘッドEA801KK-4,EA801KK-5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました