(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.5-1.5kg/1.0mスプリングバランサーEA987ZB-1.5C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.5-1.5kg/1.0mスプリングバランサーEA987ZB-1.5C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,680円
税込単価
8,448円

型式:EA987ZB-1.5C,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ツールバランサー
  • 容量(kg):
    0.5~1.5
  • ストローク(m):
    1.0
  • ロープ径(mm):
    3
  • 本体サイズ:
    128mm
  • 重量:
    0.5kg
  • 型番:
    EK-0
  • メーカー:
    遠藤工業(ENDO)

型番

EA987ZB-1.5C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987ZB-1.5C

1個

7,680( 8,448円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA987ZB-1.5C,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: 0.5- 1.5kg/1.0m スプリングバランサー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.5-1.5kg/1.0mスプリングバランサーEA987ZB-1.5Cの型番EA987ZB-1.5Cのページです。
型番EA987ZB-1.5Cに関する仕様情報を記載しております。

0.5-1.5kg/1.0mスプリングバランサーEA987ZB-1.5Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました