(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールバランサーEA987ZD-1A,EA987ZD-2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールバランサーEA987ZD-1A,EA987ZD-2A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,140円
税込単価
7,854円

型式:EA987ZD-1A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ツールバランサー
  • ストローク(m):
    1.5
  • ロープ径(mm):
    2
  • 本体サイズ:
    85(W)×101(H)mm
  • 重量:
    0.4kg
  • 色:
    アイボリー
  • メーカー:
    遠藤工業(ENDO)

型番

EA987ZD-2A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(kg)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987ZD-2A

1.0~2.0
ERP-2E

1個

7,140( 7,854円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA987ZD-1A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:0.5- 1.0kg ツールバランサー(アイボリー)
型式:EA987ZD-2A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:1.0- 2.0kg ツールバランサー(アイボリー)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバランサーEA987ZD-1A,EA987ZD-2Aの型番EA987ZD-2Aのページです。
型番EA987ZD-2Aに関する仕様情報を記載しております。

ツールバランサーEA987ZD-1A,EA987ZD-2Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA987ZD-1A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(kg)
型番

6,420円

( 7,062円 )
1個 あり

1日目

0.5~1.0ERP-1E

ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました