(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーアングルグラインダーEA159HL-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーアングルグラインダーEA159HL-2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,350円
税込単価
15,785円

型式:EA159HL-2,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    19000
  • 全長:
    235mm
  • 空気消費量(m³/min):
    0.25
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • 付属品:
    スパナ(2本)、雄ねじプラグ
  • 使用コンプレッサー:
    2.2KW
  • 吸入口:
    Rc1/4"
  • 重量:
    610g
  • 騒音値:
    86.8dB(A)
  • チャックサイズ:
    6mm
  • 三軸合成値:
    6.5m/s2(ISO22867)

型番

EA159HL-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA159HL-2

1個

14,350( 15,785円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA159HL-2,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:19,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーアングルグラインダーEA159HL-2の型番EA159HL-2のページです。
型番EA159HL-2に関する仕様情報を記載しております。

エアーアングルグラインダーEA159HL-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました