(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

難燃ジャケット(グリーン)EA370AG

難燃ジャケット(グリーン)EA370AG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,620円
税込価格
6,182円

型式:EA370AG-11,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M

1個

5,620( 6,182円 )

1日目

L

1個

5,620( 6,182円 )

2日目

XL

1個

5,620( 6,182円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA370AG-11,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[M] 難燃ジャケット(グリーン)
型式:EA370AG-12,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[L] 難燃ジャケット(グリーン)
型式:EA370AG-13,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[XL] 難燃ジャケット(グリーン)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃ジャケット(グリーン)EA370AGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました