(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA353AT-21
溶接用革手袋EA353AT テブクロ

溶接用革手袋EA353AT EA353AT-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,360円
税込単価
6,996円

型式:EA353AT-106,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA353AT-21 解除

Loading...

EA353AT-21 の仕様・寸法情報

型番
材質
サイズ
カラー
重量
全長
耐熱温度
手の幅
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA353AT-21

M
-
-
約360mm
260℃
-
鹿革(鹿:70%、牛:25%、ノーメックス難熱:5%)

1個

6,360( 6,996円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA353AT-106,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[M]手袋(溶接用・牛革)
型式:EA353AT-107,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[L]手袋(溶接用・牛革)
型式:EA353AT-108,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[XL] 手袋(溶接用・牛革)
型式:EA353AT-126,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[M] 手袋(TIG溶接用・山羊革)
型式:EA353AT-127,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[L] 手袋(TIG溶接用・山羊革)
型式:EA353AT-128,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[XL] 手袋(TIG溶接用・山羊革)
型式:EA353AT-131,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[M] 手袋(MIG溶接用・鹿革)
型式:EA353AT-132,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[L] 手袋(MIG溶接用・鹿革)
型式:EA353AT-133,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[XL] 手袋(MIG溶接用・鹿革)
型式:EA353AT-21,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[M]手袋(溶接用・鹿革)
型式:EA353AT-22,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[L] 手袋(溶接用・鹿革)
型式:EA353AT-23,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[XL] 手袋(溶接用・鹿革)
型式:EA353AT-26,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[M] 手袋(溶接用・牛革)
型式:EA353AT-27,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[L] 手袋(溶接用・牛革)
型式:EA353AT-28,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[XL] 手袋(溶接用・牛革)
型式:EA353AT-33,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[XL] 手袋(溶接用・牛革)
型式:EA353AT-43,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[XL] 手袋(溶接用・牛革)
型式:EA353AT-85,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[M] 手袋(MIG熔接用・豚革・牛革)
型式:EA353AT-87,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[XL] 手袋(MIG熔接用・豚革・牛革)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

EA353AT-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用革手袋EA353ATの型番EA353AT-21のページです。
型番EA353AT-21に関する仕様情報を記載しております。

溶接用革手袋EA353ATのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA353AT-126
EA353AT-127
EA353AT-128
EA353AT-23
EA353AT-26
EA353AT-28
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 サイズ カラー 重量 全長 耐熱温度 手の幅 材質詳細

8,030円

( 8,833円 )
1個 あり

1日目

M--約265mm-約115mm山羊革

8,030円

( 8,833円 )
1個 あり

1日目

L--約270mm-約130mm山羊革

8,030円

( 8,833円 )
1個 あり

1日目

XL--約275mm-約140mm山羊革

9,300円

( 10,230円 )
1個 あり

1日目

XL--約360mm260℃-鹿革(鹿:70%、牛:25%、ノーメックス難熱:5%)

7,090円

( 7,799円 )
1個 あり

1日目

牛床革M黄色/白-約340mm--革(牛50%、豚30%、ウール12%、コットン8%)

7,090円

( 7,799円 )
1個 あり

1日目

牛床革XL黄色/白-約360mm--革(牛50%、豚30%、ウール12%、コットン8%)

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました