(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA353AR-14
溶接用腕カバー(牛床革)EA353AR ウデカバー

溶接用腕カバー(牛床革)EA353AR EA353AR-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,920円
税込単価
8,712円

型式:EA353AR-14,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA353AR-14 解除

Loading...

EA353AR-14 の仕様・寸法情報

型番
全長
重量(g)
最大幅
手首幅
肩口幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA353AR-14

457mm
254(片袖当り)
約265mm
約130/150mm
約265mm

1個

7,920( 8,712円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA353AR-14,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:457mm 腕カバー(溶接用・牛革)
型式:EA353AR-15,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:635mm 腕カバー(溶接用・牛革)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

EA353AR-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用腕カバー(牛床革)EA353ARの型番EA353AR-14のページです。
型番EA353AR-14に関する仕様情報を記載しております。

溶接用腕カバー(牛床革)EA353ARのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA353AR-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長 重量(g) 最大幅 手首幅 肩口幅

11,300円

( 12,430円 )
1個 あり

1日目

635mm約375(片袖当り)約300mm約110/130mm約300mm

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました