(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA370AF-4
難燃ジャケットEA370AF ムネアテ

難燃ジャケットEA370AF EA370AF-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,120円
税込単価
1,232円

型式:EA370AF-1,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA370AF-4 解除

Loading...

EA370AF-4 の仕様・寸法情報

型番
タイプ
サイズ
全長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA370AF-4

前掛け(下)
-
508mm

4個

1,120( 1,232円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA370AF-1,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[M] 難燃ジャケット上部のみ
型式:EA370AF-2,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[L] 難燃ジャケット上部のみ
型式:EA370AF-3,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[XL] 難燃ジャケット上部のみ
型式:EA370AF-4,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[EA370AF-1~3用] 508mm 胸当て
型式:EA370AF-5,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:[EA370AF-1~3用] 610mm 胸当て

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

EA370AF-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃ジャケットEA370AFの型番EA370AF-4のページです。
型番EA370AF-4に関する仕様情報を記載しております。

難燃ジャケットEA370AFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA370AF-1
EA370AF-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
タイプ サイズ 全長

3,020円

( 3,322円 )
2個 -

3日目

胸当て(上)M-

1,150円

( 1,265円 )
4個 -

3日目

前掛け(下)-610mm

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました