(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA370BB-4
難燃ズボンEA370BB ズボン

難燃ズボンEA370BB EA370BB-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,320円
税込単価
8,052円

型式:EA370BB-1,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用保護具
  • 材質:
    耐炎繊維
  • カラー:
    グリーン
  • 股下サイズ:
    813mm
  • 材質詳細:
    難燃処理コットン

型番

EA370BB-4 解除

Loading...

EA370BB-4 の仕様・寸法情報

型番
ウエスト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA370BB-4

96cm

1個

7,320( 8,052円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA370BB-1,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:813mm 難燃パンツ
型式:EA370BB-2,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:863mm 難燃パンツ
型式:EA370BB-3,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:914mm 難燃パンツ
型式:EA370BB-4,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:965mm 難燃パンツ

カタログ

 

Loading...

EA370BB-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃ズボンEA370BBの型番EA370BB-4のページです。
型番EA370BB-4に関する仕様情報を記載しております。

難燃ズボンEA370BBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA370BB-1
EA370BB-2
EA370BB-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ウエスト

7,320円

( 8,052円 )
1個 -

2日目

81cm

7,320円

( 8,052円 )
1個 あり

1日目

86cm

7,320円

( 8,052円 )
1個 あり

1日目

91cm

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました