(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA355K-72
溶接用脚カバーEA355K-71、72、73 アシカバー

溶接用脚カバーEA355K-71、72、73 EA355K-72

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,420円
税込単価
1,562円

型式:EA355K-71,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用保護具
  • 材質:
    耐炎繊維
  • 全長:
    220mm
  • 取付方法:
    マジックテープ止め式
  • 材質詳細:
    6号帆布

型番

EA355K-72 解除

Loading...

EA355K-72 の仕様・寸法情報

型番
サイズ
足首幅
すそ幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA355K-72

L
180mm
220mm

1個

1,420( 1,562円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA355K-71,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:230mm 脚カバー(溶接用)
型式:EA355K-72,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:245mm 脚カバー(溶接用)
型式:EA355K-73,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:260mm 脚カバー(溶接用)

カタログ

 

Loading...

EA355K-72で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用脚カバーEA355K-71、72、73の型番EA355K-72のページです。
型番EA355K-72に関する仕様情報を記載しております。

溶接用脚カバーEA355K-71、72、73のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA355K-71
EA355K-73
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 足首幅 すそ幅

1,370円

( 1,507円 )
1個 あり

1日目

M160mm210mm

1,480円

( 1,628円 )
1個 あり

2日目

LL190mm230mm

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました