(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接基準点ゲージEA719K-91

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

溶接基準点ゲージEA719K-91

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,780円
税込単価
18,458円

型式:EA719K-91,エスコ大分類:測定工具,商品名:溶接基準点ゲージ

詳細情報を確認する

  • 寸法測定精度(mm):
    ±0.5
  • 材質:
    ステンレス
  • 重量:
    240g
  • 型番:
    SPR-E100
  • 使用範囲:
    60°~120°(交点角度)

型番

EA719K-91 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA719K-91

1個

16,780( 18,458円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA719K-91,エスコ大分類:測定工具,商品名:溶接基準点ゲージ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接基準点ゲージEA719K-91の型番EA719K-91のページです。
型番EA719K-91に関する仕様情報を記載しております。

溶接基準点ゲージEA719K-91のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました