(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

逆火防止器付ガスリールEA300

逆火防止器付ガスリールEA300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
89,280円 ~ 94,400円
税込価格
98,208円 ~ 103,840円

型式:EA300-9,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガスリール
  • 常用圧力(MPa):
    酸素:0.97以下、アセチレン:0.098以下
  • 用途:
    溶断吹管用
  • 適用流体:
    酸素
  • サイズ:
    341×236×358(H)mm
  • 材質:
    ホース:スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース、円盤:鉄板
  • 破壊圧力:
    酸素:6.0MPa以上、アセチレン:1.0MPa以上
  • 逆止弁作動圧力:
    0.0015MPa
  • ホース内径:
    5mm
  • ホース外径:
    酸素:11.8mm、アセチレン:11.5mm
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • 本体接続金具:
    酸素用:右ネジ・ニップル・M16×P1.5、アセチレン用:左ネジ・ニップル・M16×P1.5
  • 適用流体詳細:
    アセチレン

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ホース長さ(m)
重量
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
15.2kg
GDX-30Z

1個

94,400( 103,840円 )

5日目

20
12.7kg
GDX-20Z

1個

89,280( 98,208円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA300-9,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:30m 逆火防止器付ガスリール(酸素_アセチレン用)
型式:EA300-9B,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:20m 逆火防止器付ガスリール(酸素_アセチレン用)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

逆火防止器付ガスリールEA300のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました