(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接ゲージ(ステンレス製/軽量)EA719K-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

溶接ゲージ(ステンレス製/軽量)EA719K-4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,960円
税込単価
2,156円

型式:EA719K-4,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲(mm):
    0~20
  • 寸法測定精度(mm):
    ±0.3
  • サイズ:
    56×48×5mm
  • 材質:
    ステンレス
  • 重量:
    25g
  • 型番:
    58692
  • 測定範囲詳細:
    余盛高さ:20mm、すみ肉脚長:20mm、すみ肉のど厚:20mm、開先(ベベル)角度:0°~60°(最小読取値:5°)
  • 角度:
    ±2.0°

型番

EA719K-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA719K-4

1個

1,960( 2,156円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA719K-4,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:溶接ゲージ(ステンレス製/軽量)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接ゲージ(ステンレス製/軽量)EA719K-4の型番EA719K-4のページです。
型番EA719K-4に関する仕様情報を記載しております。

溶接ゲージ(ステンレス製/軽量)EA719K-4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました