(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベースゲージホルダーEA725T-135

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットベースゲージホルダーEA725T-135

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,790円 21,080円
税込単価
25,069円 23,188円

型式:EA725T-135,エスコ大分類:測定工具,商品名:マグネットベースゲ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットスタンド(支柱タイプ)
  • 吸着力(N):
    294
  • 主柱(mm):
    165
  • 測定器取付:
    Φ4.5、Φ8.0
  • 取付ねじ:
    M8
  • マグネット幅(mm):
    48
  • マグネット奥行(mm):
    40
  • マグネット高さ(mm):
    52
  • 重量:
    945g
  • 仕様:
    マグネットベースゲージホルダー

型番

EA725T-135 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725T-135

1個

22,790円

21,080

( 23,188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA725T-135,エスコ大分類:測定工具,商品名:マグネットベースゲージホルダー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベースゲージホルダーEA725T-135の型番EA725T-135のページです。
型番EA725T-135に関する仕様情報を記載しております。

マグネットベースゲージホルダーEA725T-135のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました