(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)EA640ZE-2S,EA640ZE-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)EA640ZE-2S,EA640ZE-6

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
19,389円  特別価格 
税込価格
21,328円  特別価格 

型式:EA640ZE-2S,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:S...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁グローブ
  • 規格:
    JIS規格品
  • 使用電圧(V以下):
    交流7000/直流7000
  • サイズ:
    S
  • 定期自主検査:
    対象品
  • 試験電圧:
    20000V/分
  • 材質:
    天然ゴム
  • 厚み:
    1.6mm
  • 掌周り:
    510mm
  • 中指長さ:
    79mm
  • メーカー:
    渡部工業
  • 適合保護カバー:
    EA640ZE-13S

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長
重量
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
410mm
490g
550-S

1個

19,389円

17,938

( 19,732円 )

6日目

460mm
540g
555-S

1個

19,389円

17,938

( 19,732円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA640ZE-2S,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:S 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)
型式:EA640ZE-6,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:S 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)EA640ZE-2S,EA640ZE-6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました