(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)EA640ZE-0,EA640ZE-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)EA640ZE-0,EA640ZE-2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,014円
税込単価
19,815円

型式:EA640ZE-0,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:S ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁グローブ
  • 規格:
    JIS規格品
  • 使用電圧(V以下):
    7000
  • 定期自主検査:
    対象品
  • 試験電圧:
    20000V/分
  • 全長:
    460mm
  • メーカー:
    渡部工業
  • 適合保護カバー:
    EA640ZE-12

型番

EA640ZE-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
材質
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA640ZE-2

LL
-
530-LL

1個

18,014( 19,815円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA640ZE-0,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:S 高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)
型式:EA640ZE-2,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:LL 高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)EA640ZE-0,EA640ZE-2の型番EA640ZE-2のページです。
型番EA640ZE-2に関する仕様情報を記載しております。

高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)EA640ZE-0,EA640ZE-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA640ZE-0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 材質 型番

18,014円

( 19,815円 )
1個 -

6日目

S天然ゴム530-S

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました