(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧絶縁手袋用保護カバーEA640ZE-13S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧絶縁手袋用保護カバーEA640ZE-13S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,900円
税込単価
6,490円

型式:EA640ZE-13S,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 詳細1:
    高圧絶縁手袋用保護カバー
  • 全長:
    270mm
  • 材質:
    ポリウレタン合皮
  • サイズ:
    S
  • 重量:
    78g
  • 厚み:
    0.8mm
  • 適合品番:
    EA640ZE-2S、-6
  • 型番:
    733S
  • 掌周り:
    250mm
  • 中指長さ:
    80mm
  • メーカー:
    渡部工業

型番

EA640ZE-13S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA640ZE-13S

1個

5,900( 6,490円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA640ZE-13S,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:S 高圧絶縁手袋用保護カバー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧絶縁手袋用保護カバーEA640ZE-13Sの型番EA640ZE-13Sのページです。
型番EA640ZE-13Sに関する仕様情報を記載しております。

高圧絶縁手袋用保護カバーEA640ZE-13Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました