(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高速切断機 EA841B-3A・EA841B-4A

高速切断機 EA841B-3A・EA841B-4A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
29,413円 ~ 30,422円  特別価格 
税込価格
32,354円 ~ 33,464円  特別価格 

型式:EA841B-3A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パイプ切断機
  • 用途:
    鉄工用
  • 適用チップソー:穴径(mm):
    25.4
  • 定格電流(A):
    15
  • 電圧(V):
    AC100
  • 消費電力(W):
    1450
  • コード長さ(m):
    2.5
  • サイズ:
    586(L)×290(W)×658(H)mm
  • メーカー:
    京セラ
  • 替カーボンブラシ:
    EA813RA-23
  • 絶縁方式:
    二重絶縁

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
適用チップソー:外径(mm)
最大無負荷回転数(rpm)
付属品
切断能力
メーカー型番
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
305
4200
305mm切断砥石、両口スパナ
丸形鋼材90°:径105mm、丸形鋼材45°:径90mm、四角形鋼材90°:幅95×高さ95mm、四角形鋼材45°:幅80×高さ80mm、長角形鋼材90°:幅75×高さ150mm、長角形鋼材45°:幅75×高さ100mm
AC3051
16.5kg

1個

29,413円

28,454

( 31,299円 )

1日目

355
3550
355mm切断砥石、両口スパナ
丸形鋼材90°:径120mm、丸形鋼材45°:径102mm、四角形鋼材90°:幅120×高さ120mm、四角形鋼材45°:幅102×高さ102mm、長角形鋼材90°:幅75×高さ211mm、長角形鋼材45°:幅75×高さ130mm
AC3561
17kg

1個

30,422円

29,305

( 32,236円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA841B-3A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:305mm/1450W 高速切断機
型式:EA841B-4A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:355mm/1450W 高速切断機

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高速切断機 EA841B-3A・EA841B-4Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました