(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8133
負荷電流フレキシブルセンサ ケイソクキキ

負荷電流フレキシブルセンサ 8133

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
52,010円
税込単価
57,211円

【特長】・共立電気計器品対応の負荷電流フレキシブルセンサ・適応機種については仕...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    その他関連部品
  • 商品詳細:
    フレキシブルセンサ
  • 付属品:
    携帯用ケース、ケーブルマーカー、取扱説明書

Loading...

8133 の仕様・寸法情報

型番
測定可能導体最大径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8133

170

1個

52,010( 57,211円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・共立電気計器品対応の負荷電流フレキシブルセンサ
・適応機種については仕様欄をご確認ください

商品情報

適応機種一覧表

型番適応機種
81305010、5020、5050、6305、6315/WHM
81335050、6305、6315/WHM
81355010、5020、6305、6315/WHM

カタログ

 

8133で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

負荷電流フレキシブルセンサの型番8133のページです。
型番8133に関する仕様情報を記載しております。

負荷電流フレキシブルセンサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8130
8135
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定可能導体最大径
(mm)

39,784円

( 43,762円 )
1個 -

6日目

110

45,765円

( 50,342円 )
1個 -

6日目

75

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました