(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 2413R

漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 2413R

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,994円
税込単価
60,493円

共立電気計器の各種漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータです。

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0~1000
  • 測定可能周波数帯域(Hz):
    40~1000
  • 測定可能導体最大径(mm):
    68
  • 整流方式:
    真の実効値整流方式
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    006P×1
  • 寸法(mm):
    250(L)×130(W)×50(D)
  • 付属品:
    携帯用ケース、006P(角型9V)×1、取扱説明書

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品区分本体アナログ/デジタルデジタル
測定項目交流電流測定範囲:交流電流(A)0~1000
測定可能周波数帯域(Hz)40~1000測定可能導体最大径(mm)68
整流方式真の実効値整流方式通信機能なし
電源006P×1寸法(mm)250(L)×130(W)×50(D)
付属品携帯用ケース、006P(角型9V)×1、取扱説明書 - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2413R

1個

54,994( 60,493円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

共立電気計器の各種漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 2413Rの型番2413Rのページです。
型番2413Rに関する仕様情報を記載しております。

漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 2413Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト