(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミリアンペアクランプメータ

ミリアンペアクランプメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
61,141円
税込単価
67,255円

【特長】・4~20mAを回路切断なしに測定可能です・プロセス計装やビル計装の信...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    直流電流
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0.00001~0.12
  • 測定可能導体最大径(mm):
    6
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×4
  • 電源詳細:
    単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4
  • 付属品:
    携帯用ケース、単3形乾電池LR6×4、取扱説明書

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2500

1個

61,141( 67,255円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4~20mAを回路切断なしに測定可能です
・プロセス計装やビル計装の信号測定に

カタログ

2500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミリアンペアクランプメータの型番2500のページです。
型番2500に関する仕様情報を記載しております。

ミリアンペアクランプメータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました