(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8127
負荷電流検出型センサ ソクテイキキ

負荷電流検出型センサ 8127

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,600円
税込単価
21,560円

共立電気計器品対応の負荷電流検出型クランプセンサです。【仕様】・使用温湿度範囲...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本体は別途ご購入下さい。

Loading...

8127 の仕様・寸法情報

型番
測定可能導体最大径(mm)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8127

24
100(L)×60(W)×26(D)

1個

19,600( 21,560円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

共立電気計器品対応の負荷電流検出型クランプセンサです。
【仕様】
・使用温湿度範囲:0~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)

(i)ご注意

  • 本体は別途ご購入下さい。

カタログ

 

8127で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

負荷電流検出型センサの型番8127のページです。
型番8127に関する仕様情報を記載しております。

負荷電流検出型センサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8124
8125
8126
8128
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定可能導体最大径
(mm)
寸法
(mm)

27,600円

( 30,360円 )
1個 あり

6日目

68186(L)×129(W)×53(D)

21,600円

( 23,760円 )
1個 あり

6日目

40128(L)×81(W)×36(D)

21,600円

( 23,760円 )
1個 あり

6日目

40128(L)×81(W)×36(D)

19,600円

( 21,560円 )
1個 あり

6日目

24100(L)×60(W)×26(D)

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました