(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リーク電流~負荷電流クランプセンサ

リーク電流~負荷電流クランプセンサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
18,809円 ~ 28,909円
税込価格
20,690円 ~ 31,800円

【特長】・リーク~負荷電流検出型クランプセンサMAX・適応機種については仕様欄...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
測定可能導体最大径(mm)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
100(L)×60(W)×26(D)

1個

18,809( 20,690円 )

6日目

40
128(L)×81(W)×36(D)

1個

23,338( 25,672円 )

6日目

68
186(L)×129(W)×53(D)

1個

28,909( 31,800円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リーク~負荷電流検出型クランプセンサMAX
・適応機種については仕様欄をご確認ください

商品情報

適応機種一覧表

型番適応機種
81465010、5020、5050、6315/WHM
81475010、5020、5050、6315/WHM
81485010、5020、5050、6315/WHM

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーク電流~負荷電流クランプセンサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました