(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交流電流測定用クランプメータ 2200/2200R

交流電流測定用クランプメータ 2200/2200R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,657円
税込単価
11,723円

【特長】・細く薄いティアドロップ型のセンサ部で狭い配線間の測定に便利・最大測定...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0~1000
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~40M
  • 測定可能導体最大径(mm):
    33
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単4乾電池×2
  • 電源詳細:
    単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2
  • 寸法(mm):
    190(L)×68(W)×20(D)
  • 付属品:
    測定コード、携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
測定可能周波数帯域(Hz)
整流方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2200

45~65(ACA)、45~500(ACV)
平均値整流方式

1個

10,657( 11,723円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細く薄いティアドロップ型のセンサ部で狭い配線間の測定に便利
・最大測定電流AC1000A
・最小分解能0.01A
・歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定(2200R)

カタログ

2200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交流電流測定用クランプメータ 2200/2200Rの型番2200のページです。
型番2200に関する仕様情報を記載しております。

交流電流測定用クランプメータ 2200/2200Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2200R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定可能周波数帯域
(Hz)
整流方式

14,650円

( 16,115円 )
1個 -

3日目

40~1000(ACA)、45~500(ACV)真の実効値整流方式

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました