(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC/DCミニクランプメータ

AC/DCミニクランプメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,600円
税込単価
65,560円

【特長】・小型、軽量AC/DCミニクランプです・交流電流、直流電流測定

詳細情報を確認する

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品区分本体アナログ/デジタルデジタル
測定項目交流電流 / 直流電流測定範囲:交流電流(A)0~20
測定範囲:直流電流(A)0~20測定可能周波数帯域(Hz)40~2000(DC)
測定可能導体最大径(mm)7.5整流方式平均値整流方式
通信機能なし電源006P×1
付属品携帯用ケース、006P(角型9V)×1、取扱説明書 - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2010

1個

59,600( 65,560円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量AC/DCミニクランプです
・交流電流、直流電流測定

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC/DCミニクランプメータの型番2010のページです。
型番2010に関する仕様情報を記載しております。

AC/DCミニクランプメータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト