(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JA300-A
カラーケーブルジョイント JA-300形 カラーケーブルジョイントA

カラーケーブルジョイント JA-300形 JA300-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,755円
税込単価
3,031円

お客様の多様なニーズにお応えする為、ケーブルジョイントのカラーゴムカバーを豊富...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 適用電流(A):
    300
  • 電線接続方式:
    ネジ止
  • 長さ(mm):
    235
  • 仕様:
    カラーケーブルジョイン

型番

JA300-A 解除

Loading...

JA300-A の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
JA300-A

JA300-A

1個

2,755( 3,031円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

お客様の多様なニーズにお応えする為、ケーブルジョイントのカラーゴムカバーを豊富に取り揃えております。
【特長】
・色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します
・職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使いいただけます

カタログ

 

JA300-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーケーブルジョイント JA-300形の型番JA300-Aのページです。
型番JA300-Aに関する仕様情報を記載しております。

カラーケーブルジョイント JA-300形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JA300-B
JA300-C
JA300-D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,755円

( 3,031円 )
1個 あり

3日目

2,755円

( 3,031円 )
1個 あり

3日目

2,755円

( 3,031円 )
1個 あり

3日目

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました