(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S301-B
溶接棒カラーホルダ 溶接棒カラーホルダー

溶接棒カラーホルダ S301-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円

お客様の多様なニーズにお応えする為、溶接棒ホルダのハンドルカラーを豊富に取り揃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接機パーツ
  • 適用電流(A):
    300
  • 電線接続方式:
    ネジ止
  • 仕様:
    カラーホルダ

Loading...

S301-B の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S301-B

S301-B

1個

2,900( 3,190円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

お客様の多様なニーズにお応えする為、溶接棒ホルダのハンドルカラーを豊富に取り揃えております。
【特長】
・職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使いいただけます

カタログ

 

S301-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接棒カラーホルダの型番S301-Bのページです。
型番S301-Bに関する仕様情報を記載しております。

溶接棒カラーホルダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S300-A
S302-C
S303-D
S304-E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,407円

( 3,748円 )
1個 あり

3日目

2,900円

( 3,190円 )
1個 あり

3日目

2,900円

( 3,190円 )
1個 あり

3日目

2,900円

( 3,190円 )
1個 あり

3日目

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました