(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカトルク(トルクドライバー)8326.A3.2-16NM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メカトルク(トルクドライバー)8326.A3.2-16NM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,442円
税込単価
16,986円

【特長】・視認しやすいアナログ目盛・アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(cN・m):
    320~1600
  • 精度(%):
    ±6
  • 空転式/非空転式:
    非空転式
  • 負荷方向:
  • 校正証明書:
    なし
  • 適用ビット:
    PB225シリーズ差替ブレード
  • 重量(g):
    194

(i)ご注意

  • 5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。
  • 認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。

型番

8326.A3.2-16NM 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8326.A3.2-16NM

1個

15,442( 16,986円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認しやすいアナログ目盛
・アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます
・ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます
・コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます
・柔らかい表面のレバーハンドル、快適な握り心地、容易なトルク伝達
・自動的に作動します
・クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます
・再校正工具付き
・再校正の際の目盛の調整向け

(i)ご注意

  • 5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。
  • 認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカトルク(トルクドライバー)8326.A3.2-16NMの型番8326.A3.2-16NMのページです。
型番8326.A3.2-16NMに関する仕様情報を記載しております。

メカトルク(トルクドライバー)8326.A3.2-16NMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました