(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

差替式ドライバーセット215.CBB

差替式ドライバーセット215.CBB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,952円
税込単価
10,947円

【特長】・ロールアップケース付き・外箱付き【セット内容】・差替式ドライバーハン...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+) / マイナス(-)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.1 / No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    2.5 / 3.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 8
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm):
    0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.2
  • 差替式:
  • グリップ径(mm):
    23
  • 軸長(mm):
    100 / 110 / 120 / 80 / 90
  • 軸形状:
  • 単品/セット:
    セット
  • マグネット:
    なし
  • カラー:
  • 替軸全長(mm):
    190 / 200 / 180 / 170
  • セット内容:
    差替式ドライバーハンドル(215A)、差替式マイナスドライバーブレード(0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、差替式リーマードライバーブレード、差替式プラスドライバーブレード(#1・2)、電気技士用マイナスドライバー(0.4×2.5、0.5×3.5)
  • 重量(g):
    450

型番

215.CBB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

215.CBB

1個

9,952( 10,947円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロールアップケース付き
・外箱付き
【セット内容】
・差替式ドライバーハンドル(215A)、差替式マイナスドライバーブレード(0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、差替式リーマードライバーブレード、差替式プラスドライバーブレード(#1・2)、電気技士用マイナスドライバー(0.4×2.5、0.5×3.5)

カタログ

 

Loading...

215.CBBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式ドライバーセット215.CBBの型番215.CBBのページです。
型番215.CBBに関する仕様情報を記載しております。

差替式ドライバーセット215.CBBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました