(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8218.BKCBB
差替式ドライバーセット8218 グリップドライバー

差替式ドライバーセット8218 8218.BKCBB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,544円
税込単価
11,598円

【特長】・便利な差替式ドライバーのセット・外箱付き【セット内容】・ドライバーハ...

詳細情報を確認する

型番

8218.BKCBB 解除

Loading...

8218.BKCBB の仕様・寸法情報

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8218.BKCBB

1個

10,544( 11,598円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利な差替式ドライバーのセット
・外箱付き
【セット内容】
・ドライバーハンドル、マイナスブレード(0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、リーマーブレード、プラスブレード(#1・2)、精密マイナスドライバー(0.4×2.5、0.5×3.5)

カタログ

 

Loading...

8218.BKCBBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式ドライバーセット8218の型番8218.BKCBBのページです。
型番8218.BKCBBに関する仕様情報を記載しております。

差替式ドライバーセット8218のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8218.GYCBB
8218.TUCBB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カラー

10,544円

( 11,598円 )
1個 あり

3日目

10,544円

( 11,598円 )
1個 あり

1日目

青緑

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました