(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

差替式ドライバーセット8218.GY.V02

差替式ドライバーセット8218.GY.V02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,456円
税込単価
13,702円

ロールアップケース付き差替式ドライバーセット。【セット内容】・差替式ドライバー...

詳細情報を確認する

型番

8218.GY.V02 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8218.GY.V02

1個

12,456( 13,702円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロールアップケース付き差替式ドライバーセット。
【セット内容】
・差替式ドライバーハンドル(8215A)、差替式ヘクスローブドライバーブレード(215T-8・9・10・15・20・25)、いじり止め付き精密ヘクスローブドライバー(8124.B6-50・B7-50)

カタログ

 

Loading...

8218.GY.V02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式ドライバーセット8218.GY.V02の型番8218.GY.V02のページです。
型番8218.GY.V02に関する仕様情報を記載しております。

差替式ドライバーセット8218.GY.V02のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました