(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

差替式ドライバーセット8218.GY.V01

差替式ドライバーセット8218.GY.V01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,963円
税込単価
12,059円

ロールアップケース付き差替式ドライバーセット。【セット内容】・差替式ドライバー...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+) / マイナス(-)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.1 / No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    4 / 5.5 / 6.5 / 8
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm):
    0.6 / 0.8 / 1 / 1.2
  • 差替式:
  • グリップ径(mm):
    29
  • 軸長(mm):
    100 / 110 / 120 / 50 / 90
  • 軸形状:
  • 単品/セット:
    セット
  • マグネット:
    なし
  • カラー:
    赤 / 黄
  • 替軸全長(mm):
    190 / 200 / 180 / 170
  • セット内容:
    差替式ドライバーハンドル(8215A)、差替式マイナスドライバーブレード(215C-2・3・4・5)、差替式プラスドライバー(215PH-1・2)、検電用ドライバー(175-0-50)、差替式リーマードライバーブレード(215E)
  • 重量(g):
    364

型番

8218.GY.V01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8218.GY.V01

1個

10,963( 12,059円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロールアップケース付き差替式ドライバーセット。
【セット内容】
・差替式ドライバーハンドル(8215A)、差替式マイナスドライバーブレード(215C-2・3・4・5)、差替式プラスドライバー(215PH-1・2)、検電用ドライバー(175-0-50)、差替式リーマードライバーブレード(215E)

カタログ

 

Loading...

8218.GY.V01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式ドライバーセット8218.GY.V01の型番8218.GY.V01のページです。
型番8218.GY.V01に関する仕様情報を記載しております。

差替式ドライバーセット8218.GY.V01のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました