(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングインサイダー ビット差替ドライバー6465.RED

ロングインサイダー ビット差替ドライバー6465.RED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,656円
税込単価
6,222円

【特長】・エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバ...

詳細情報を確認する

型番

6465.RED 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6465.RED

1個

5,656( 6,222円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー
・エンドキャップが滑り落ちず、より使いやすくなりました
・コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです

カタログ

 

Loading...

6465.REDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングインサイダー ビット差替ドライバー6465.REDの型番6465.REDのページです。
型番6465.REDに関する仕様情報を記載しております。

ロングインサイダー ビット差替ドライバー6465.REDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました