(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングインサイダー ビット差替ドライバー6465.CBB

ロングインサイダー ビット差替ドライバー6465.CBB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,412円
税込単価
7,053円

【特長】・エンドキャップがビットホルダーを兼ねた差し替え式ドライバー・DIY作...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ラチェット機構はありません。

型番

6465.CBB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6465.CBB

1個

6,412( 7,053円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンドキャップがビットホルダーを兼ねた差し替え式ドライバー
・DIY作業やホビーに最適です
・外箱付き

(i)ご注意

  • ラチェット機構はありません。

カタログ

 

Loading...

6465.CBBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングインサイダー ビット差替ドライバー6465.CBBの型番6465.CBBのページです。
型番6465.CBBに関する仕様情報を記載しております。

ロングインサイダー ビット差替ドライバー6465.CBBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました