(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライバーセット(BOX付き)250.CBB

ドライバーセット(BOX付き)250.CBB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,841円
税込単価
9,725円

【特長】・グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・...

詳細情報を確認する

型番

250.CBB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

250.CBB

1個

8,841( 9,725円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています
・グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です
・何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます
・ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています
・ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます
・外箱付き

カタログ

 

Loading...

250.CBBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバーセット(BOX付き)250.CBBの型番250.CBBのページです。
型番250.CBBに関する仕様情報を記載しております。

ドライバーセット(BOX付き)250.CBBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました