(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイスグリップドライバーセット(BOX付き)8440.CBB

スイスグリップドライバーセット(BOX付き)8440.CBB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,376円
税込単価
11,414円

【特長】・スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハ...

詳細情報を確認する

型番

8440.CBB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8440.CBB

1個

10,376( 11,414円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです
・ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています
・ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます
・特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます
・ホルダー付き
・外箱付き

カタログ

 

Loading...

8440.CBBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイスグリップドライバーセット(BOX付き)8440.CBBの型番8440.CBBのページです。
型番8440.CBBに関する仕様情報を記載しております。

スイスグリップドライバーセット(BOX付き)8440.CBBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました