(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールラウンダー 差替式ドライバーセット(BOX付き)

オールラウンダー 差替式ドライバーセット(BOX付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,182円
税込単価
25,500円

【特長】・スイスグリップタイプのハンドルを用いる差替式ドライバーと差替式精密ド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 検電用ドライバーは濡れた場所では使用しないで下さい。

型番

8515.CBB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8515.CBB

1個

23,182( 25,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイスグリップタイプのハンドルを用いる差替式ドライバーと差替式精密ドライバーのセット
・外箱付き

(i)ご注意

  • 検電用ドライバーは濡れた場所では使用しないで下さい。

カタログ

 

Loading...

8515.CBBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールラウンダー 差替式ドライバーセット(BOX付き)の型番8515.CBBのページです。
型番8515.CBBに関する仕様情報を記載しております。

オールラウンダー 差替式ドライバーセット(BOX付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました