(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インサイダービット収納ドライバー

インサイダービット収納ドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,370円 ~ 5,141円
税込価格
4,807円 ~ 5,655円

【特長】・エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

5,140( 5,654円 )

1日目

1個

4,370( 4,807円 )

1日目

1個

5,141( 5,655円 )

1日目

  • 注文停止中

1個

4,370( 4,807円 )

-

1個

5,141( 5,655円 )

1日目

1個

4,370( 4,807円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー
・エンドキャップが滑り落ちず、より使いやすくなりました
・コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサイダービット収納ドライバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました