(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インサイダー ビット差替式ドライバーセット

インサイダー ビット差替式ドライバーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,432円 ~ 13,333円
税込価格
10,375円 ~ 14,666円

【特長】・PB TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
全長(mm)
軸長(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
159
30
206

1個

9,432( 10,375円 )

3日目

229
100
244

1個

13,333( 14,666円 )

21日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PB TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に最適です
・右回転、左回転、固定の切替が可能です
・C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバー
・グリップ内にビットを10本(1/4"HEXタイプ)収納可能

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサイダー ビット差替式ドライバーセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました